A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Erősítők kapacitív érzékelőfejekhez
Méret
15 x 30 x 45 mm
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PUR
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
Ház anyaga
PC
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-CS-001-PS | BAE SA-CS-025-YP-BP02 | |
|
36.616 HUF
Listás ár
|
36.616 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 15 x 30 x 45 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm |
|---|---|---|
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PUR | Kábel, 2,00 m, PUR |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) programozható |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| Ház anyaga | PC | PBT |
| Környezeti hőmérséklet | -30...70 °C | -10...70 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 12...35 VDC | 12...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | IP67 | IP40 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott