Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BAE009H

BAE SA-CS-001-NS

Erősítők kapacitív érzékelőfejekhez

Méret
15 x 30 x 45 mm
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PUR
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
Ház anyaga
PC
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
15 x 30 x 45 mm
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PUR
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
Ház anyaga
PC
Környezeti hőmérséklet
-30...70 °C
Üzemi feszültség Ub
12...35 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
Védettség
IP67
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-92
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-08-05
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC003015
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-90
eCl@ss 9.0
27-27-01-92
eCl@ss 9.1
27-27-01-92
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné