A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Gyűrűs megvilágítások
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m
kivitel
gyűrűs megvilágítás
Méret
Ø 116 x 20.5 mm
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Maximális áramfelvétel
410 mA, 830 mA (boost-mód)
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott