Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BAE00CZ

BIS C-810-0-009

Hordozható LF író-/olvasókészülékek (70/455 kHz)

termékcsoport
LF (70/455 kHz)
Termék neve
Standard
Méret
97 x 55 x 232 mm
alkalmazás
minden Ø6,3 mm-es jack dugóval szerelt C-85x kézi készülékhez
kijelző
LCD kijelző 20 karakter /4 sor
Állítsa össze saját, személyre szabott RFID-rendszerét, az Ön igényeihez és alkalmazási területeire szabva.
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
termékcsoport
LF (70/455 kHz)
Termék neve
Standard
Méret
97 x 55 x 232 mm
alkalmazás
minden Ø6,3 mm-es jack dugóval szerelt C-85x kézi készülékhez
kijelző
LCD kijelző 20 karakter /4 sor
Billentyűzet
32 alfanumerikus gomb (4x8)
Üzemi feszültség Ub
2,4 V DC NiMH akkuegység
Környezeti hőmérséklet
0...50 °C
Védettség
IP40
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné