Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BAE00EH

BAE PD-VS-002-E

Kijelzők

Funkció
Adatátvitel számítógépre/számítógépről
Felhasználói profilok kezelése
Érzékelő adatainak kezelése
Érzékelők keresése a hálózaton
Ellenőrzések kezelése
Ellenőrzések módosítása
Ellenőrzés mutatása
Üzemi feszültség Ub
21.6...26.4 VDC
01-es port interfész
Ethernet 10/100 Base T
Interfész, 01-es port tudnivaló
Ethernet Rx+/Ethernet Rx-
Környezeti hőmérséklet
-10...55 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Funkció
Adatátvitel számítógépre/számítógépről
Felhasználói profilok kezelése
Érzékelő adatainak kezelése
Érzékelők keresése a hálózaton
Ellenőrzések kezelése
Ellenőrzések módosítása
Ellenőrzés mutatása
Üzemi feszültség Ub
21.6...26.4 VDC
01-es port interfész
Ethernet 10/100 Base T
Interfész, 01-es port tudnivaló
Ethernet Rx+/Ethernet Rx-
Környezeti hőmérséklet
-10...55 °C
Ház előlapjának védelmi osztálya
IP40
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 14.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ETIM 7.0
EC011541
ETIM 8.0
EC011541
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-33-91-90
eCl@ss 9.0
27-33-01-91
eCl@ss 9.1
27-33-01-91
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné