Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BAE00EN

BAE PS-XA-1W-24-038-601

Heartbeat® tápegységek

Méret
85.4 x 57 x 139 mm
kivitel
IP67
Rögzítés
karima rögzítése
Ház anyaga
alumínium
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
7/8"-apa
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
85.4 x 57 x 139 mm
kivitel
IP67
Rögzítés
karima rögzítése
Ház anyaga
alumínium
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
7/8"-apa
Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
7/8"-anya
Bemeneti feszültség
100…240 V AC, egyfázisú
DC névleges kimeneti feszültség
24 V
Névleges kimeneti áramerősség
3.8 A
Max. kimeneti teljesítmény
91.2 W
Maximális kimeneti áramerősség
6 A max. 4 s-ra
Védettség
IP67, dugaszolható csatlakozóval
Engedély / megfelelőség
CE
cURus
WEEE
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Besorolások
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné