BAE00JJ

Hamarosan már nem elérhető

HF kommunikációs modulok (13,56 MHz)

Típuskód:

BIS Z-GW-001-IND

Betöltés...

felfüggesztve

Méret
107 x 33 x 109 mm
Interfész
Industrial Ethernet / MODBUS TCP
További interfészek
Subnet 16 (RS485)
Ház anyaga
alumínium, Présöntvény
Környezeti hőmérséklet
-20...50 °C
Védettség
IP30
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
FCC (Radio)
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • End of Life Announcement

  • Eltávolítás

Nem állnak rendelkezésre ajánlott tartozékok.
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC001604
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55