Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.
Törölt

BAE00JK

BIS Z-GW-001-PBS

HF kommunikációs modulok (13,56 MHz)

Méret
107 x 33 x 104 mm
Interfész
Profibus DP Slave;USB 2.0 galvanikusan elválasztva
További interfészek
Subnet 16 (RS485)
Ház anyaga
alumínium, Présöntvény
Környezeti hőmérséklet
-20...50 °C
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
107 x 33 x 104 mm
Interfész
Profibus DP Slave;USB 2.0 galvanikusan elválasztva
További interfészek
Subnet 16 (RS485)
Ház anyaga
alumínium, Présöntvény
Környezeti hőmérséklet
-20...50 °C
Védettség
IP30
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
FCC (Radio)
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC001604
ETIM 8.0
EC001604
ETIM 9.0
EC001604
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné