A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Micromote - Erősítő optikai érzékelőfejekhez
típuscsalád
SA-OH
Méret
15 x 36 x 61 mm
Interfész
Analóg, feszültség 0…10 V
kijelző
Zöld LED: üzemi feszültség
jelerősség - szegmens-kijelzés
jelerősség - szegmens-kijelzés
Beállítási lehetőség
Érzékenység (Sn)
Betanítás Sn
Betanítási mód automata / pot.
Szegmenskijelző olvasási iránya
szegmenskijelző be/ki
billentyűzár be/ki
Gyári beállítás (reset)
Betanítás Sn
Betanítási mód automata / pot.
Szegmenskijelző olvasási iránya
szegmenskijelző be/ki
billentyűzár be/ki
Gyári beállítás (reset)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-038-UA-S75G | BAE SA-OH-061-UA-S75G | |
|
120.074 HUF
Listás ár
|
111.606 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Méret | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| Interfész | Analóg, feszültség 0…10 V | Analóg, feszültség: 0…10 V |
| kijelző |
Zöld LED: üzemi feszültség jelerősség - szegmens-kijelzés |
OLED kijelző üzemi feszültség - LED zöld Jel - LED sárga Riasztás funkció - LED piros Sync - LED orange |
| Beállítási lehetőség |
Érzékenység (Sn) Betanítás Sn Betanítási mód automata / pot. Szegmenskijelző olvasási iránya szegmenskijelző be/ki billentyűzár be/ki Gyári beállítás (reset) |
Auto-Synch Az OLED-kijelző kontrasztja Gyári beállítás (reset) Betanulás statikus/dinamikus/manuális Szinkronizálás be / ki Az OLED-kijelző olvasási iránya Erősítés |
| beállító | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Jog switch Gomb |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga |
ABS-műanyag PC |
PC PA 12 |
| Üzemi feszültség Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| további tulajdonságok | - | Synchronization |
Csak a CAD modell letöltése támogatott