A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Micromote - Erősítő optikai érzékelőfejekhez
típuscsalád
SA-OH
Méret
15 x 36 x 61 mm
Interfész
PNP/NPN: záró/nyitó (NO/NC)
kijelző
Kimeneti funkció - LED sárga
Stabilitás - LED zöld
Stabilitás - LED zöld
Beállítási lehetőség
Érzékenység (Sn)
világos/sötét kapcsolás
Időzítőfunkció be/ki
felbontás normál/nagy
be-/kikapcsolási késedelem
világos/sötét kapcsolás
Időzítőfunkció be/ki
felbontás normál/nagy
be-/kikapcsolási késedelem
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-029-YP-S75G | BAE SA-OH-063-PP-S75G | |
|
81.251 HUF
Listás ár
|
67.939 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Méret | 15 x 36 x 61 mm | 13.5 x 32.9 x 75.5 mm |
| Interfész | PNP/NPN: záró/nyitó (NO/NC) | PNP: záró/nyitó (NO/NC) |
| kijelző |
Kimeneti funkció - LED sárga Stabilitás - LED zöld |
Zöld LED: üzemi feszültség Hiba - LED piros Kimeneti funkció - LED sárga |
| Beállítási lehetőség |
Érzékenység (Sn) világos/sötét kapcsolás Időzítőfunkció be/ki felbontás normál/nagy be-/kikapcsolási késedelem |
Betanítás Sn világos/sötét kapcsolás Kikapcsolási késés be/ki |
| beállító | Tolókapcsoló 3 pozíció |
Tolókapcsoló 3 pozíció Tolókapcsoló 2 pozíció (2x) Gomb (2x) |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga |
ABS-műanyag PC |
PC PA 12 |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| további tulajdonságok | - |
External teach Signal Delay |
Csak a CAD modell letöltése támogatott