A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Vonalvilágítások
csatlakozó
csatlakozó, M5x0,5-apa, 4--pólusú, 0.3 m
kivitel
vonal-megvilágítás
Méret
13 x 18 x 200 mm
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Maximális áramfelvétel
290 mA, 710 mA (boost-mód)
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott