Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.
Törölt

BAE00R4

BAE SA-OH-037-NP-DV02

Micromote - Erősítő optikai érzékelőfejekhez

típuscsalád
SA-OH
Méret
15 x 36 x 61 mm
Interfész
NPN záró/nyitó (NO/NC)
kijelző
Zöld LED: üzemi feszültség
Digitális kijelző
Kapcsolási állapot - LED sárga
Beállítási lehetőség
világos/sötét kapcsolás
Időzítőfunkció be/ki
Késleltetés
Betanítási mód aut/hiszt/int/pot
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
SA-OH
Méret
15 x 36 x 61 mm
Interfész
NPN záró/nyitó (NO/NC)
kijelző
Zöld LED: üzemi feszültség
Digitális kijelző
Kapcsolási állapot - LED sárga
Beállítási lehetőség
világos/sötét kapcsolás
Időzítőfunkció be/ki
Késleltetés
Betanítási mód aut/hiszt/int/pot
beállító
Slide switch 4 positions or 3 positions
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PVC
Ház anyaga
ABS-műanyag
PC
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné