A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Gépmegvilágítások
csatlakozó
csatlakozó, M12x1-apa
kivitel
Gépvilágítás
Méret
Ø 20 x 412 mm
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Anyag
alumínium eloxált
PMMA
PMMA
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-XA-BW0332-S4 | BAE LX-XA-BW0332B-S4 | |
|
98.958 HUF
Listás ár
|
87.075 HUF
Listás ár
|
|
|
EPREL termék adatlap |
||
| csatlakozó | csatlakozó, M12x1-apa | csatlakozó, M12x1-apa |
|---|---|---|
| kivitel | Gépvilágítás | Gépvilágítás |
| Méret | Ø 20 x 412 mm | Ø 20 x 412 mm |
| Méretezési üzemi feszültség Ue DC | 24 V | 24 V |
| Anyag |
alumínium eloxált PMMA |
alumínium eloxált, natúr Acryl glass |
| Fényfolt | 332 x 14 mm | 332 x 16 mm |
| Kisugárzási szög | 120 ° | 120 ° |
| Fény jellege | LED fehér fény | LED diffúz fehér fény |
| Fényerősség | 746 lm | 770 lm |
| Színhőmérséklet | 4000 K | 4000 K |
| Környezeti hőmérséklet | -25...60 °C | -20...40 °C |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus NOM |
| Védettség | IP69K | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott