A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Gépmegvilágítások
csatlakozó
csatlakozó, M12x1-apa
kivitel
Gépvilágítás
Méret
Ø 20 x 790 mm
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Anyag
alumínium eloxált
PMMA
PMMA
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-XA-BW0710-S4 | BAE LX-XA-BW0278B-S4 | |
|
186.300 HUF
Listás ár
|
76.950 HUF
Listás ár
|
|
|
EPREL termék adatlap |
||
| csatlakozó | csatlakozó, M12x1-apa | csatlakozó, M12x1-apa |
|---|---|---|
| kivitel | Gépvilágítás | Gépvilágítás |
| Méret | Ø 20 x 790 mm | Ø 20 x 358 mm |
| Méretezési üzemi feszültség Ue DC | 24 V | 24 V |
| Anyag |
alumínium eloxált PMMA |
alumínium eloxált, natúr Acryl glass |
| Fényfolt | 710 x 14 mm | 278 x 16 mm |
| Kisugárzási szög | 120 ° | 120 ° |
| Fény jellege | LED fehér fény | LED diffúz fehér fény |
| Fényerősség | 1661 lm | 675 lm |
| Színhőmérséklet | 4000 K | 4000 K |
| Környezeti hőmérséklet | -25...60 °C | -20...40 °C |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Védettség | IP69K | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott