A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
PIN 1: +24 V
PIN 2: nincs kiosztva
PIN 3: 0 V, DC
PIN 4: nincs kiosztva
PIN 2: nincs kiosztva
PIN 3: 0 V, DC
PIN 4: nincs kiosztva
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Gépmegvilágítások
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
kivitel
Gépvilágítás
Méret
Ø 45 x 800 mm
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Anyag
alumínium eloxált
Boroszilikát üveg
Boroszilikát üveg
Hatékonysági osztály
EPREL product data sheet
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott