Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BAE0100

BIS U-890-2-020-X-005

Hordozható UHF író-/olvasókészülékek (860/930 MHz)

termékcsoport
UHF (860...930 MHz)
Termék neve
WLAN + 2D
Rádióengedély
Európa (CE)
Méret
91 x 196 x 135 mm
antenna alakja
keresztdipólus
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
termékcsoport
UHF (860...930 MHz)
Termék neve
WLAN + 2D
Rádióengedély
Európa (CE)
Méret
91 x 196 x 135 mm
antenna alakja
keresztdipólus
kijelző
4,3" érintőképernyő (színes): 800x480 VGA felbontás 262000 szín
Billentyűzet
5 gomb
Tárolási hőmérséklet
-20...60 °C
Környezeti hőmérséklet
-20...55 °C
Védettség
IP54
Engedély / megfelelőség
CE
CE
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné