Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BAE0106

BAE LX-XO-PL018-E-L3-S103

Vonallézer

csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú
kivitel
Lézermodul
Méret
Ø 20 x 116 mm
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Maximális áramfelvétel
400 mA
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
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú
kivitel
Lézermodul
Méret
Ø 20 x 116 mm
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Maximális áramfelvétel
400 mA
Digitális bemenetek
Trigger
Anyag
nemesacél
üveg Nikkelezett sárgaréz anyák
Fény jellege
piros lézerfény
hullámhossz
640 nm
Környezeti hőmérséklet
-10...50 °C
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
Védettség
IP67
Besorolások
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 8.1
27-31-02-04
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné