Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BAE010H

BDD 750-2A03-000-000-1-A

Kijelzők

Funkció
Analóg érték kijelzője
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Bemenetek, szám
2
Analóg bemenetek
Analóg, feszültség/analóg, áram (-10…10 V/0…20 mA/4…20 mA)
felbontás
≤ 16 bit
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Funkció
Analóg érték kijelzője
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Bemenetek, szám
2
Analóg bemenetek
Analóg, feszültség/analóg, áram (-10…10 V/0…20 mA/4…20 mA)
felbontás
≤ 16 bit
analóg kimenet
Analóg, feszültség/analóg, áram
jeladó tápja
24 V, max. 250 mA
Környezeti hőmérséklet
-20...60 °C
Ház előlapjának védelmi osztálya
IP65
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Kapcsolótábla részlet
43 x 91 mm
Besorolások
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 14.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ETIM 7.0
EC011541
ETIM 8.0
EC011541
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-33-91-90
eCl@ss 9.0
27-33-01-91
eCl@ss 9.1
27-33-01-91
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné