felfüggesztve
- Funkció
- Analóg érték kijelzője
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30 VDC
- Bemenetek, szám
- 2
- Analóg bemenetek
- Analóg, feszültség/analóg, áram (-10…10 V/0…20 mA/4…20 mA)
- felbontás
- ≤ 16 bit
- Kimenetek, szám
- 5
- Digitális kimenetek
- 4x PNP
- analóg kimenet
- Analóg, feszültség/analóg, áram -10…10 V/0…20 mA/4…20 mA
- jeladó tápja
- 24 V, max. 250 mA
- Környezeti hőmérséklet
- -20...60 °C
- Ház előlapjának védelmi osztálya
- IP65
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
WEEE - Kapcsolótábla részlet
- 43 x 91 mm
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-33-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-33-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-33-91-90
- ECLASS 6.2
- 27-33-91-90
- ETIM 7.0
- EC011541
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-20
- eCl@ss 8.1
- 27-33-91-90
- eCl@ss 9.0
- 27-33-01-90
- eCl@ss 9.1
- 27-33-02-01