A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Erősítők optikai érzékelőfejekhez
típuscsalád
SA-OH
Méret
15 x 40.1 x 77.3 mm
Interfész
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC)
2x PNP/NPN/ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC)
kijelző
OLED kijelző
üzemi feszültség - LED zöld
1. kimenet aktív - LED sárga
2. kimenet aktív - LED sárga
Riasztás funkció - LED piros
Sync - LED orange
üzemi feszültség - LED zöld
1. kimenet aktív - LED sárga
2. kimenet aktív - LED sárga
Riasztás funkció - LED piros
Sync - LED orange
Beállítási lehetőség
Auto-Synch
Az OLED-kijelző kontrasztja
számláló üzemmód
Késleltetés
Dinamikus funkció
Külső betanítási funkció
Gyári beállítás (reset)
IO-Link
világos/sötét kapcsolás
Kikapcsolási késés be/ki
SIO-mód /IO-link mód
Ablak funkció/standard kapcsolási funkció
Betanulás statikus/dinamikus/manuális
Betanulás 1 pont/2 pont/dinamikus
Szinkronizálás be / ki
Érzékenység (kapcsolási pont)
Az OLED-kijelző olvasási iránya
Erősítés
Hiszterézis
Az OLED-kijelző kontrasztja
számláló üzemmód
Késleltetés
Dinamikus funkció
Külső betanítási funkció
Gyári beállítás (reset)
IO-Link
világos/sötét kapcsolás
Kikapcsolási késés be/ki
SIO-mód /IO-link mód
Ablak funkció/standard kapcsolási funkció
Betanulás statikus/dinamikus/manuális
Betanulás 1 pont/2 pont/dinamikus
Szinkronizálás be / ki
Érzékenység (kapcsolási pont)
Az OLED-kijelző olvasási iránya
Erősítés
Hiszterézis
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
| BAE SA-OH-059-YI-DP02 | BAE SA-OH-059-YI-S75G | |
|
111.606 HUF
Listás ár
|
111.606 HUF
Listás ár
|
|
| típuscsalád | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Méret | 15 x 40.1 x 77.3 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| Interfész |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC) |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/ellenütemű: záró/nyitó (NO/NC) |
| kijelző |
OLED kijelző üzemi feszültség - LED zöld 1. kimenet aktív - LED sárga 2. kimenet aktív - LED sárga Riasztás funkció - LED piros Sync - LED orange |
OLED kijelző üzemi feszültség - LED zöld 1. kimenet aktív - LED sárga 2. kimenet aktív - LED sárga Riasztás funkció - LED piros Sync - LED orange |
| Beállítási lehetőség |
Auto-Synch Az OLED-kijelző kontrasztja számláló üzemmód Késleltetés Dinamikus funkció Külső betanítási funkció Gyári beállítás (reset) IO-Link világos/sötét kapcsolás Kikapcsolási késés be/ki SIO-mód /IO-link mód Ablak funkció/standard kapcsolási funkció Betanulás statikus/dinamikus/manuális Betanulás 1 pont/2 pont/dinamikus Szinkronizálás be / ki Érzékenység (kapcsolási pont) Az OLED-kijelző olvasási iránya Erősítés Hiszterézis |
Auto-Synch Az OLED-kijelző kontrasztja számláló üzemmód Késleltetés Dinamikus funkció Külső betanítási funkció Gyári beállítás (reset) IO-Link világos/sötét kapcsolás Kikapcsolási késés be/ki SIO-mód /IO-link mód Ablak funkció/standard kapcsolási funkció Betanulás statikus/dinamikus/manuális Betanulás 1 pont/2 pont/dinamikus Szinkronizálás be / ki Érzékenység (kapcsolási pont) Az OLED-kijelző olvasási iránya Erősítés Hiszterézis |
| további tulajdonságok |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
| beállító |
Paraméterezés I/O-Linken keresztül Gomb |
Paraméterezés I/O-Linken keresztül Gomb |
| csatlakozó | Kábel, 2 m, PUR | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú |
| Ház anyaga |
PC PA 12 |
PC PA 12 |
| Üzemi feszültség Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott