Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BAE011L

BAE LX-VS-SR030A

Pontmegvilágítások

csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m
kivitel
Pontvilágítás
Méret
Ø 30 x 67.5 mm
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Maximális áramfelvétel
300 mA
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
Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m
kivitel
Pontvilágítás
Méret
Ø 30 x 67.5 mm
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Maximális áramfelvétel
300 mA
Üzemmód
Normal (continuous operation)
Boost (continuous operation with cooling)
Digitális bemenetek
Trigger
Anyag
Nemesacél (1.4301)
Sárgaréz
PC
Fényfolt
Ø 25 mm
Fény jellege
LED piros fény
hullámhossz
625 nm
Megvilágítás erőssége (0,1 m)
1100 Lux
190000 Lux (Boost mode)
Kisugárzási szög
10 °
Környezeti hőmérséklet
-10...50 °C
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Védettség
IP67
Besorolások
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 8.1
27-31-02-04
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné