Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BAE011Y

BAE SA-OH-061-UA-DP02

Erősítők optikai érzékelőfejekhez

típuscsalád
SA-OH
Méret
12 x 40.1 x 77.3 mm
Interfész
Analóg, feszültség: 0…10 V
kijelző
OLED kijelző
üzemi feszültség - LED zöld
Jel - LED sárga
Riasztás funkció - LED piros
Sync - LED orange
Beállítási lehetőség
Auto-Synch
Az OLED-kijelző kontrasztja
Külső betanítási funkció
Gyári beállítás (reset)
Betanulás statikus/dinamikus/manuális
Szinkronizálás be / ki
Az OLED-kijelző olvasási iránya
Erősítés
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
SA-OH
Méret
12 x 40.1 x 77.3 mm
Interfész
Analóg, feszültség: 0…10 V
kijelző
OLED kijelző
üzemi feszültség - LED zöld
Jel - LED sárga
Riasztás funkció - LED piros
Sync - LED orange
Beállítási lehetőség
Auto-Synch
Az OLED-kijelző kontrasztja
Külső betanítási funkció
Gyári beállítás (reset)
Betanulás statikus/dinamikus/manuális
Szinkronizálás be / ki
Az OLED-kijelző olvasási iránya
Erősítés
további tulajdonságok
Synchronization
External teach
beállító
Jog switch
Gomb
csatlakozó
Kábel, 2 m, PUR
Ház anyaga
PC
PA 12
Üzemi feszültség Ub
15...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
cULus
UKCA
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné