Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BAE012C

BAE LX-XA-BW0170B-S4

Gépmegvilágítások

csatlakozó
csatlakozó, M12x1-apa
kivitel
Gépvilágítás
Méret
Ø 20 x 250 mm
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Anyag
alumínium eloxált, natúr
Acryl glass
Hatékonysági osztály
Efficiency class F

EPREL product data sheet
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
csatlakozó, M12x1-apa
kivitel
Gépvilágítás
Méret
Ø 20 x 250 mm
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Anyag
alumínium eloxált, natúr
Acryl glass
Fényfolt
170 x 16 mm
Kisugárzási szög
120 °
Fény jellege
LED diffúz fehér fény
Fényerősség
385 lm
Színhőmérséklet
4000 K
Környezeti hőmérséklet
-20...40 °C
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
cULus
NOM
Védettség
IP67
Besorolások
ECLASS 10.1
27-11-03-45
ECLASS 11.0
27-11-03-45
ECLASS 12.0
27-11-03-45
ECLASS 13.0
27-11-03-45
ECLASS 14.0
27-11-03-45
ECLASS 5.1.4
27-11-03-90
ECLASS 6.2
27-11-03-90
ETIM 4.0
EC000348
ETIM 5.0
EC000348
ETIM 6.0
EC000348
ETIM 7.0
EC000348
ETIM 8.0
EC000348
ETIM 9.0
EC000348
UNSPSC 11
39000000
UNSPSC 7.0901
39000000
eCl@ss 8.1
27-11-90-10
eCl@ss 9.0
27-11-03-45
eCl@ss 9.1
27-11-03-45
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné