Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BAE012M

BAE PS-XA-1W-24-150-608-I

Terepi tápegységek IO-Link interfésszel

Max. kimeneti teljesítmény
360 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Névleges kimeneti áramerősség
15 A
Bemeneti feszültség
85...264 V AC
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
7/8"-apa, 3--pólusú
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Max. kimeneti teljesítmény
360 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Névleges kimeneti áramerősség
15 A
Bemeneti feszültség
85...264 V AC
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
7/8"-apa, 3--pólusú
Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
7/8"x2-anya
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67/IP65
Méret
181 x 59 x 183 mm
Rögzítés
karima rögzítése
Ház anyaga
alumínium
PET
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné