A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Fix ütköző nélküli bilincs közelítéskapcsolóhoz
alkalmazás
M12 érzékelők számára
Anyag
LCP bevonatos, PTFE
Méret
Ø 22 x 45 mm
Rögzítés
kapcsok
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES 12,0-KH-9LT/W | BAM MC-XA-024-D12,0-2-FXL/W | |
|
-
Listás ár
|
9.331 HUF
Listás ár
|
|
| alkalmazás | M12 érzékelők számára |
Ø12 mm érzékelők számára M12 érzékelők számára 50 mm rögzítési hossztól |
|---|---|---|
| Anyag | LCP bevonatos, PTFE | Sárgaréz bevonatos, PTFE |
| Méret | Ø 22 x 45 mm | Ø 23 x 48.5 mm |
| Rögzítés | kapcsok | Csavarok, kapcsok |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | - |
| további tulajdonságok | - | hegesztésálló |
Csak a CAD modell letöltése támogatott