A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Fix ütköző nélküli bilincs közelítéskapcsolóhoz
alkalmazás
M12 érzékelők számára
Anyag
Sárgaréz fehérbronz
Méret
Ø 22 x 35 mm
Rögzítés
kapcsok
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES 12,0-KH-9S | BAM MC-XA-023-D12,0-2-FS | |
|
-
Listás ár
|
4.864 HUF
Listás ár
|
|
| alkalmazás | M12 érzékelők számára |
Ø12 mm érzékelők számára M12 érzékelők számára 32 mm rögzítési hossztól |
|---|---|---|
| Anyag | Sárgaréz fehérbronz | Sárgaréz nikkelezett |
| Méret | Ø 22 x 35 mm | Ø 23 x 30.5 mm |
| Rögzítés | kapcsok | Csavarok, kapcsok |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott