Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BAM00J7

BES 30,0-KH-2S/W

Érzékelőtartó pozitív stoppal

alkalmazás
Ø30 mm érzékelők számára
M30 érzékelők számára
36 mm rögzítési hossztól
Anyag
Sárgaréz bevonatos, PTFE
Méret
Ø 41 x 36 mm
Rögzítés
Csavarok, kapcsok
további tulajdonságok
hegesztésálló
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
alkalmazás
Ø30 mm érzékelők számára
M30 érzékelők számára
36 mm rögzítési hossztól
Anyag
Sárgaréz bevonatos, PTFE
Méret
Ø 41 x 36 mm
Rögzítés
Csavarok, kapcsok
további tulajdonságok
hegesztésálló
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné