A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Tartóidom a mágneses érzékelőkhöz
működési elv
BMF tartóidom
Alkalmazás
BMF 21-HW -8 tartóidommal a pneumatikus hengerhez, vonórúd átmérője 4.3...6.5 mm.
BMF 21-HW-11 tartóidomokkal 8-80 mm-es dugattyúátmérőjű hengerek számára. Rögzítés tömlőbilinccsel.
Pneumatikus hengerhez való BMF 21-HW-10 tartóidommal, Ø4,3…17 mm-es kötővassal és pneumatikus henger házba integrált vonórúddal (profil), profilszélesség 10…17 mm.
BMF 21-HW-11 tartóidomokkal 8-80 mm-es dugattyúátmérőjű hengerek számára. Rögzítés tömlőbilinccsel.
Pneumatikus hengerhez való BMF 21-HW-10 tartóidommal, Ø4,3…17 mm-es kötővassal és pneumatikus henger házba integrált vonórúddal (profil), profilszélesség 10…17 mm.
alkalmazás
BMF 305 mágnesestér-érzékelőkhöz
Anyag
PBTP
GF30
GF30
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott