Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BAM00R0

BOS 12-WS-1

Optika: Apertúrák, lencsék, terelőlencsék

működési elv
BFO nyalábterelő
kivitel
90°-os optika, 1 nyitott tükör
alkalmazás
BOS 12M optoelektronikai érzékelőkhöz
Méret
16 x 35 x 24 mm
Anyag
alumínium eloxált
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
működési elv
BFO nyalábterelő
kivitel
90°-os optika, 1 nyitott tükör
alkalmazás
BOS 12M optoelektronikai érzékelőkhöz
Méret
16 x 35 x 24 mm
Anyag
alumínium eloxált
Aktív felület, anyag
PET, alumíniummal bevonva
Aktív felület
tükröző felület
Rögzítés
M12x1anya
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-36-05
ECLASS 11.0
27-27-36-05
ECLASS 12.0
27-27-36-05
ECLASS 13.0
27-27-36-05
ECLASS 14.0
27-27-36-05
ECLASS 5.1.4
27-27-92-07
ECLASS 6.2
27-27-92-07
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-07
eCl@ss 9.0
27-27-36-05
eCl@ss 9.1
27-27-36-05
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné