A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Reflektorok és reflexiós fóliák
kivitel
kocka éle 2.5 mm
alkalmazás
optoelektronikai prizmás fénysorompókhoz
alak
Téglatest
3 rögzítőfurat
2 oldalsó
3 rögzítőfurat
2 oldalsó
Méret
12.7 x 33 x 12.5 mm
Aktív felület
3.9 cm²
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS R-27 | BAM RF-XO-027-S004/25-PM-AS | |
|
-
Listás ár
|
3.941 HUF
Listás ár
|
|
| kivitel | kocka éle 2.5 mm | kocka éle 1.2 mm |
|---|---|---|
| alkalmazás | optoelektronikai prizmás fénysorompókhoz | optoelektronikai prizmás fénysorompókhoz |
| alak |
Téglatest 3 rögzítőfurat 2 oldalsó |
Téglatest 2 rögzítőfurat |
| Méret | 12.7 x 33 x 12.5 mm | 12.9 x 33.4 x 11.2 mm |
| Aktív felület | 3.9 cm² | 2.2 cm² |
| Környezeti hőmérséklet | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Aktív felület, anyag | PMMA | PMMA |
| Fény jellege | nem polarizált fény, polarizált fényhez is | nem polarizált fény, polarizált fényhez is |
| Rögzítés |
Ragasztó M3 csavar |
M3 csavar |
| Anyag | - | ABS-műanyag |
Csak a CAD modell letöltése támogatott