Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BAM00W2

BOS R-28

Reflektorok és reflexiós fóliák

kivitel
kocka éle 2.5 mm
alkalmazás
optoelektronikai prizmás fénysorompókhoz
alak
Téglatest
1 rögzítőfurat
Méret
12.7 x 33 x 12.5 mm
Aktív felület
3.9 cm²
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
kocka éle 2.5 mm
alkalmazás
optoelektronikai prizmás fénysorompókhoz
alak
Téglatest
1 rögzítőfurat
Méret
12.7 x 33 x 12.5 mm
Aktív felület
3.9 cm²
Környezeti hőmérséklet
-20...60 °C
Aktív felület, anyag
PMMA
Fény jellege
nem polarizált fény, polarizált fényhez is
Rögzítés
Ragasztó
M3 csavar
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 12.0
27-27-36-01
ECLASS 13.0
27-27-36-01
ECLASS 14.0
27-27-36-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-01
eCl@ss 9.1
27-27-36-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné