A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Reflektorok és reflexiós fóliák
kivitel
visszaverő fólia, rács-mikroszerkezet
alkalmazás
optoelektronikai prizmás fénysorompókhoz
alak
Fóliadarab
négyszögletes
négyszögletes
Méret
35 x 40 x 0.6 mm
Aktív felület
14.0 cm²
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS R-30 | BAM RF-XO-030-S000/04-PM-FA | |
|
-
Listás ár
|
2.847 HUF
Listás ár
|
|
| kivitel | visszaverő fólia, rács-mikroszerkezet | visszaverő fólia, rács-mikroszerkezet |
|---|---|---|
| alkalmazás | optoelektronikai prizmás fénysorompókhoz | optoelektronikai prizmás fénysorompókhoz |
| alak |
Fóliadarab négyszögletes |
Fóliadarab négyszögletes |
| Méret | 35 x 40 x 0.6 mm | 35 x 40 x 0.5 mm |
| Aktív felület | 14.0 cm² | 14.0 cm² |
| Környezeti hőmérséklet | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Aktív felület, anyag | PMMA | Akril |
| Fény jellege | nem polarizált fény, polarizált fényhez is | nem polarizált fény, polarizált fényhez is |
| Rögzítés | öntapadó | öntapadó |
| Anyag | - | Fólia |
Csak a CAD modell letöltése támogatott