- kivitel
- visszaverő fólia, rács-mikroszerkezet
- alkalmazás
- optoelektronikai prizmás fénysorompókhoz
- alak
-
Fóliadarab
négyszögletes - Méret
- 25 x 250 x 0.5 mm
- Aktív felület
- 62.5 cm²
- Környezeti hőmérséklet
- -20...60 °C
- Aktív felület, anyag
- PMMA
- Fény jellege
- nem polarizált fény, polarizált fényhez is
- Rögzítés
- öntapadó
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-03
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 39121551
- UNSPSC 7.0901
- 39121551
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-01