A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csuklós rúd profil kialakításhoz
működési elv
BTL csuklós rúd
Anyag
alumínium eloxált
Méret
Ø 10 x 400 mm
Rögzítés
Ø 5H7 szem /M5x0,8 dugó
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
|
| BTL2-GS10-0400-A | BAM GM-XA-02-D10-M0400 | BAM GM-XA-02-D10-M0429 | |
|
-
Listás ár
|
30.294 HUF
Listás ár
|
30.294 HUF
Listás ár
|
|
| működési elv | BTL csuklós rúd | BTL csuklós rúd | BTL csuklós rúd |
|---|---|---|---|
| Anyag | alumínium eloxált | alumínium eloxált | alumínium eloxált |
| Méret | Ø 10 x 400 mm | Ø 10 x 400 mm | Ø 10 x 429 mm |
| Rögzítés | Ø 5H7 szem /M5x0,8 dugó | Ø 5H7 szem /M5x0,8 dugó | Ø 5H7 szem /M5x0,8 dugó |
Csak a CAD modell letöltése támogatott