Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BAM0122

BKT M-PK-3

Optika: Apertúrák, lencsék, terelőlencsék

működési elv
Lencse
kivitel
előtétlencse f= 28 mm
alkalmazás
BKT optoelektronikai kontrasztérzékelőkhöz
BKT 67M optoelektronikai kontrasztérzékelőkhöz
Méret
Ø 33 x 48.5 mm
Anyag
alumínium eloxált
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
működési elv
Lencse
kivitel
előtétlencse f= 28 mm
alkalmazás
BKT optoelektronikai kontrasztérzékelőkhöz
BKT 67M optoelektronikai kontrasztérzékelőkhöz
Méret
Ø 33 x 48.5 mm
Anyag
alumínium eloxált
Aktív felület, anyag
üveg
Aktív felület
konvex, 1 apertúra
Rögzítés
M20x0,7-es menet
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-36-03
ECLASS 11.0
27-27-36-03
ECLASS 12.0
27-27-36-03
ECLASS 13.0
27-27-36-03
ECLASS 14.0
27-27-36-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-05
ECLASS 6.2
27-27-92-05
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-05
eCl@ss 9.0
27-27-36-03
eCl@ss 9.1
27-27-36-03
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné