A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Tartók RFID-rendszerek számára
működési elv
Hozzáférés
alkalmazás
for access control in conjunction with BIS C-300-PU... or BIS VM-343-... read/write heads and BIS C-122-04/L-ZC1 or BIS M-122-02/A-ZC1 data carriers
Anyag
PA 6,6 fekete (anya)
POM fekete (tartó)
POM fekete (tartó)
Méret
Ø 40 x 45 mm
Rögzítés
Menet M30x1,5
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott