A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Mechanikai tartozékok
működési elv
Helyzetjeladók
Anyag
PA
Méret
26 x 14 x 14 mm
Környezeti hőmérséklet
-25...100 °C
A szállítmány tartalma
DIN 912-M4x20-A csavar (nemesacél) (2x)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIL 001-MH-A | BAM TG-XE-042 | |
|
-
Listás ár
|
11.389 HUF
Listás ár
|
|
| működési elv | Helyzetjeladók | Helyzetjeladók |
|---|---|---|
| Anyag | PA | PA |
| Méret | 26 x 14 x 14 mm | 26 x 14 x 14 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -25...100 °C | -25...85 °C |
| A szállítmány tartalma | DIN 912-M4x20-A csavar (nemesacél) (2x) | DIN 912-M4x20-A csavar (nemesacél) (2x) |
Csak a CAD modell letöltése támogatott