Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BAM01A2

BTL-S-3112-4Z

Helyzetjeladók rúd kialakításhoz

működési elv
BTL helyzetjeladó úszó
Anyag
Nemesacél (1.4404)
Méret
Ø 31 mm/Ø 11.7 mm x 69 mm
belső átmérő
11.7 mm
Környezeti hőmérséklet
-20...130 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
működési elv
BTL helyzetjeladó úszó
Anyag
Nemesacél (1.4404)
Méret
Ø 31 mm/Ø 11.7 mm x 69 mm
belső átmérő
11.7 mm
Környezeti hőmérséklet
-20...130 °C
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-43-92
ECLASS 13.0
27-27-43-92
ECLASS 14.0
27-27-43-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné