Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BAM01FT

BIS Z-HW-002

Tartók RFID-rendszerek számára

működési elv
RFID rendszer tartó
alkalmazás
Tartó BIS M-107 adathordozók felszereléséhez
Anyag
PPS
GF40
Méret
Ø 30 x 13.7 mm
Rögzítés
Csavarok
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
működési elv
RFID rendszer tartó
alkalmazás
Tartó BIS M-107 adathordozók felszereléséhez
Anyag
PPS
GF40
Méret
Ø 30 x 13.7 mm
Rögzítés
Csavarok
Környezeti hőmérséklet
0...70 °C
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné