A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
R-TNC-apa, egyenes, 1--pólusú
2-es csatlakozó
TNC-apa, egyenes
Kábel
FRPE árnyékolt fekete, 2 m
vezetékek száma
1
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...85 °C
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
| BIS U-500-EF-02 | BIS U-500-EF-05 | |
|
26.195 HUF
Listás ár
|
32.019 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | R-TNC-apa, egyenes, 1--pólusú | R-TNC-apa, egyenes, 1--pólusú |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | TNC-apa, egyenes | TNC-apa, egyenes |
| Kábel | FRPE árnyékolt fekete, 2 m | FRPE árnyékolt fekete, 5 m |
| vezetékek száma | 1 | 1 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Védettség | IP68 | IP68 |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE CSA cURus WEEE |
CE CSA cURus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott