Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BAM01UT

BAM MC-XA-020-D12,0-2-FS/W

Érzékelőtartó pozitív stoppal

alkalmazás
Ø12 mm érzékelők számára
M12 érzékelők számára
32 mm rögzítési hossztól
Anyag
Sárgaréz bevonatos, PTFE
Méret
Ø 22 x 34 mm
Rögzítés
Csavarok, kapcsok
további tulajdonságok
hegesztésálló
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
Ø12 mm érzékelők számára
M12 érzékelők számára
32 mm rögzítési hossztól
Anyag
Sárgaréz bevonatos, PTFE
Méret
Ø 22 x 34 mm
Rögzítés
Csavarok, kapcsok
további tulajdonságok
hegesztésálló
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné