Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BAM01YT

BMS CUJ-M-S25-D045-00

Tartók Vision érzékelők és megvilágítások számára

Alkalmazás
szerelőprofilhoz
forgási helyzet beállításával és szögbeállítással
gyorsváltólaphoz
kivitel
3D tartórendszer
alkalmazás
BVS …-E Vision érzékelőkhöz
BVS SC SmartCamera-hoz
Anyag
alumínium eloxált, natúr
Méret
60 x 84 x 60 mm
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Alkalmazás
szerelőprofilhoz
forgási helyzet beállításával és szögbeállítással
gyorsváltólaphoz
kivitel
3D tartórendszer
alkalmazás
BVS …-E Vision érzékelőkhöz
BVS SC SmartCamera-hoz
Anyag
alumínium eloxált, natúr
Méret
60 x 84 x 60 mm
Rögzítés
Csavarok, kapcsok
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné