Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BAM020P

BAM LS-FO-003-M6-L

Optika: Apertúrák, lencsék, terelőlencsék

működési elv
Lencse
kivitel
előtétlencse
alkalmazás
BFS 33M-GSS-... optoelektronikai színérzékelőkhöz
Méret
Ø 28.2 x 38.9 mm
Aktív felület, anyag
üveg
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
működési elv
Lencse
kivitel
előtétlencse
alkalmazás
BFS 33M-GSS-... optoelektronikai színérzékelőkhöz
Méret
Ø 28.2 x 38.9 mm
Aktív felület, anyag
üveg
Aktív felület
konvex, 1 apertúra
Rögzítés
Menet M12x1
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-36-03
ECLASS 11.0
27-27-36-03
ECLASS 12.0
27-27-36-03
ECLASS 13.0
27-27-36-03
ECLASS 14.0
27-27-36-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-05
ECLASS 6.2
27-27-92-05
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-05
eCl@ss 9.0
27-27-36-03
eCl@ss 9.1
27-27-36-03
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné