A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Érzékelőtartó pozitív stoppal
alkalmazás
Ø18 mm érzékelők számára
M18 érzékelők számára
60 mm rögzítési hossztól
M18 érzékelők számára
60 mm rögzítési hossztól
Anyag
Sárgaréz nikkelezett
Méret
Ø 32 x 58 mm
Rögzítés
Csavarok, kapcsok
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D18,0-2-FXL | BAM MC-XA-023-D18,0-2-FS | |
|
-
Listás ár
|
6.354 HUF
Listás ár
|
|
| alkalmazás |
Ø18 mm érzékelők számára M18 érzékelők számára 60 mm rögzítési hossztól |
Ø18 mm érzékelők számára M18 érzékelők számára 40 mm rögzítési hossztól |
|---|---|---|
| Anyag | Sárgaréz nikkelezett | Sárgaréz nikkelezett |
| Méret | Ø 32 x 58 mm | Ø 32 x 36 mm |
| Rögzítés | Csavarok, kapcsok | Csavarok, kapcsok |
Csak a CAD modell letöltése támogatott