A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Érzékelőtartó pozitív stoppal
alkalmazás
Ø30 mm érzékelők számára
M30 érzékelők számára
46 mm rögzítési hossztól
M30 érzékelők számára
46 mm rögzítési hossztól
Anyag
Sárgaréz bevonatos, PTFE
Méret
Ø 45 x 40 mm
Rögzítés
Csavarok, kapcsok
további tulajdonságok
hegesztésálló
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D30,0-2-FM/W | BAM MC-XA-023-D30,0-2-FS | |
|
16.516 HUF
Listás ár
|
12.834 HUF
Listás ár
|
|
| alkalmazás |
Ø30 mm érzékelők számára M30 érzékelők számára 46 mm rögzítési hossztól |
Ø30 mm érzékelők számára M30 érzékelők számára 40 mm rögzítési hossztól |
|---|---|---|
| Anyag | Sárgaréz bevonatos, PTFE | Sárgaréz nikkelezett |
| Méret | Ø 45 x 40 mm | Ø 45 x 36 mm |
| Rögzítés | Csavarok, kapcsok | Csavarok, kapcsok |
| további tulajdonságok | hegesztésálló | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott