BAM024C
Érzékelőtartó pozitív stoppal
Típuskód:
BAM MC-XA-023-D30,0-2-FXL/W
- alkalmazás
-
Ø30 mm érzékelők számára
M30 érzékelők számára
60 mm rögzítési hossztól - Anyag
- Sárgaréz bevonatos, PTFE
- Méret
- Ø 45 x 58 mm
- Rögzítés
- Csavarok, kapcsok
- további tulajdonságok
- hegesztésálló
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01