A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Érzékelőtartó pozitív stoppal
alkalmazás
Ø18 mm érzékelők számára
M18 érzékelők számára
40 mm rögzítési hossztól
M18 érzékelők számára
40 mm rögzítési hossztól
Anyag
nemesacél bevonatos, PTFE
Méret
Ø 32 x 36 mm
Rögzítés
Csavarok, kapcsok
további tulajdonságok
hegesztésálló
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D18,0-4-FS/W | BAM MC-XA-023-D18,0-2-FS | |
|
-
Listás ár
|
6.354 HUF
Listás ár
|
|
| alkalmazás |
Ø18 mm érzékelők számára M18 érzékelők számára 40 mm rögzítési hossztól |
Ø18 mm érzékelők számára M18 érzékelők számára 40 mm rögzítési hossztól |
|---|---|---|
| Anyag | nemesacél bevonatos, PTFE | Sárgaréz nikkelezett |
| Méret | Ø 32 x 36 mm | Ø 32 x 36 mm |
| Rögzítés | Csavarok, kapcsok | Csavarok, kapcsok |
| további tulajdonságok | hegesztésálló | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott