A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
RJ50-apa, egyenes, 10--pólusú
2-es csatlakozó
USB-A-apa, egyenes, 4--pólusú
Kábel
TPE fekete, 2.4 m
Üzemi feszültség Ub
4.5...5.5 VDC
Védettség
IP40
Javasolt alternatíva
FHW02HC
Összekötőkábelek
CAB-524
Készlet
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAM MD-VS-005-0003-02,4C | CAB-524 | |
|
-
Listás ár
|
-
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | RJ50-apa, egyenes, 10--pólusú | USB-A |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | USB-A-apa, egyenes, 4--pólusú | RJ45 |
| Kábel | TPE fekete, 2.4 m | 2.4 m |
| Üzemi feszültség Ub | 4.5...5.5 VDC | - |
| Védettség | IP40 | - |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE WEEE UKCA |
- |
| Kábel, megjegyzés | - | spirál |
Csak a CAD modell letöltése támogatott