Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?

Mindig naprakészen maradjon

Az e-mailjeinkkel rendszeres információkat kap a termékekről, eseményekről és szolgáltatásokról.

REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció
Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.
Törölt

BAM0312

BAM MC-XA-023-D08,0-2-FS/W

Érzékelőtartó pozitív stoppal

alkalmazás
M08 érzékelők számára
a Ø8 érzékelők számára
28 mm rögzítési hossztól
Anyag
Sárgaréz bevonatos, PTFE
Méret
Ø 19.5 x 28 mm
Rögzítés
Csavarok, kapcsok
további tulajdonságok
hegesztésálló
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
M08 érzékelők számára
a Ø8 érzékelők számára
28 mm rögzítési hossztól
Anyag
Sárgaréz bevonatos, PTFE
Méret
Ø 19.5 x 28 mm
Rögzítés
Csavarok, kapcsok
további tulajdonságok
hegesztésálló
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné