Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BAM03NL

BAM AD-VS-024-M40,5x0,5/M27x0,5-1

Adapter

működési elv
Optika adapter
Rövid leírás
Adapter szűrőhöz/objektívhez
alkalmazás
BVS optikai szűrőhöz
BAE BAE LX-VS-R_040 gyűrűlámpához
Anyag
alumínium, feketére eloxált
Méret
Ø 43 x 2.5 mm
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
Optika adapter
Rövid leírás
Adapter szűrőhöz/objektívhez
alkalmazás
BVS optikai szűrőhöz
BAE BAE LX-VS-R_040 gyűrűlámpához
Anyag
alumínium, feketére eloxált
Méret
Ø 43 x 2.5 mm
Rögzítés
Menet M27x0,5
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné